Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Typ 7 T-CP, Reglertyp TWE: AVTB

144H3163

Produkttyp: Termix BV T, Typ 7 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW1"
Anschlussnennweite TWE1"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrG Innengewinde
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungInstantaneous water heater
Breite mit Gehäuse [mm]950 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]800 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionExtra
Höhe mit Gehäuse [mm]1000 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]1000 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionTermix BV Typ 7
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ28
Nennweite TWEØ28
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix BV T
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp TWEAVTB
SCIP-Dossier Nr.195ed745-3448-475e-808a-4e3091ccd753
SCIP-Dossier ProduktnameBV-unit type 7 T-CP
Station -TypTyp 7 T-CP
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]522 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]340 mm
Typ WÜ TWWT137L-1 50 G1"*20 H
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEInklusive
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht33 Kilogramm
Nettogewicht32 Kilogramm
Volume255.024 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706561972743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm