Termix BV T, Typ 2 T-CP, Reglertyp TWE: AVTB
144H3158
Produkttyp: Termix BV T, Typ 2 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H3158
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 1" |
| Anschlussnennweite TWE | 1" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | 3/4" |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | G Innengewinde |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | Instantaneous water heater |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 540 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 510 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
| Gehäuseoption | Extra |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 800 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 660 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | BV-unit type 2 T-CP |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø20 |
| Nennweite TWE | Ø20 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix BV T |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Thermostatisch |
| Reglertyp TWE | AVTB |
| SCIP-Dossier Nr. | 8ea85257-257c-47d7-8dc9-4df6a0ed2a3c |
| SCIP-Dossier Produktname | BV-unit type 2 T-CP |
| Station -Typ | Typ 2 T-CP |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 360 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 240 mm |
| Typ WÜ TWW | T24-1 32 G3/4"*20 H |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Inklusive |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 Kilogramm |
| Nettogewicht | 18 Kilogramm |
| Volume | 97.538 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561972675 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |