Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Typ 1, Reglertyp TWE: ECL110

144H2882

Produkttyp: Termix BV E, Typ 1, 16 bar, 110 °C, ECL110, AVQM -32

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Außengewinde
Anschlussart TWEG Außengewinde
Anschlussnennweite FW1 1/4"
Anschlussnennweite TWE1 1/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungBV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model
Breite mit Gehäuse [mm]0 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]1500 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM -32
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialOhne
GehäuseoptionNein
Höhe mit Gehäuse [mm]0 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]1000 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionBV.Unit 32/32E AVQM ECL110/116
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWDN32
Nennweite TWEDN32
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix BV E
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp TWEECL110
SCIP-Dossier Nr.ec2fe781-8c7e-4eaa-a19a-ea6a35489dde
SCIP-Dossier ProduktnameBV.Unit 32/32E AVQM ECL110/116
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]0 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]450 mm
Typ WÜ TWWT137H-1 100 G1"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEJa
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht80 Kilogramm
Nettogewicht79 Kilogramm
Volume0.675 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706561690371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm