Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Typ 7 T-CP, Reglertyp TWE: AVTB 20 + AVTB 20

144B3956

Produkttyp: Termix BV T, Typ 7 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW1"
Anschlussnennweite TWE1"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrG Innengewinde
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungTermix BV, Typ 7, T-CP
Breite mit Gehäuse [mm]950 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]800 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionExtra
Höhe mit Gehäuse [mm]1000 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]1000 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionBV-unit type 7 T-CP AVTB/UP T100
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ28
Nennweite TWEØ28
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix BV T
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp TWEAVTB 20 + AVTB 20
SCIP-Dossier Nr.990321f3-1275-460d-83be-d8ada06a35ca
SCIP-Dossier ProduktnameBV-unit type 7 T-CP AVTB/UP T100
Station -TypTyp 7 T-CP
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]525 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]340 mm
Typ WÜ TWWT137L-1 50 G1"*20 H
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEInklusive
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht60 Kilogramm
Nettogewicht59 Kilogramm
Volume80.784 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560672910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm