Trinkwarmwassersystem, TD-CIR, 33 kW
004X1786
TD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI
004X1786
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussart TWE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite TWE | G1 1/4" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | G1 1/4" |
| Anschlussrichtung Primärseite | Vertikal |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Innengewinde |
| Anschlussweite HE | Rp1 1/4" |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 90 °C |
| Beschreibung | TD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 875 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck Primärseite [bar] [max.] | 10 bar |
| Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 10 bar |
| Druck Zirkulation [bar] [max.] | 0.72 bar |
| Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 1.90 m³/h |
| Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 5.70 m³/h |
| Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] | 5.70 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
| Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe | WILO |
| Fernwärmestation Version | TD-CIR, 33kW, pump, ECL |
| Gehäusematerial | EPP |
| Gehäuseoption | Ja |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1830 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabel-Isoliermaterial | EPP Foam |
| Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
| Leistung [kW] | 33.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | TD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER |
| Materiallegierung WÜ TWE | 1.4404 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite HE | DN32 |
| Nennweite TWE | DN32 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | DN32 |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Trinkwarmwassersystem |
| Produkttyp | TD-CIR |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | ECL 310 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Stromstärke [A] [max.] | 4.0 A |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 495 mm |
| Typ Heizungspumpe | UPM GEO |
| Typ TWE-Zirkulationspumpe | Stratos Para Z 25/1-12 |
| Typ WÜ TWW | XB59M-1 40 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Zirkulation TWE | Ja |
| Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 150 Kilogramm |
| Nettogewicht | 130 Kilogramm |
| Volume | 751.879 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744215 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |