Danfoss logo
EvoFlat Water Heater

EvoFlat WSS, Typ 2

145G0297

EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeInstantaneous DHW
BeschreibungEvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat WSS
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 2
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.307 Kilogramm
Nettogewicht11.104 Kilogramm
Volume78.736 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5714279783162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm