Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSS, Unten, 60 kW, Typ 3

145G0221

EvoFlat WSS 3StS, Trinkwarmwasser HEX Edelstahl Typ 3, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat WSS 3StS, Trinkwarmwasser HEX Edelstahl Typ 3, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung
Breite mit Gehäuse [mm]545 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]545 mm
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
Höhe mit Gehäuse [mm]575 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]575 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed stainless steel
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionEvoFlat WSS 3-E m. EPP-Wärmedämmhaube
MeteringPrepared for water and energy meter
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite TWEØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat WSS
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]105 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]60 kW
Typ HeizsystemeDHW only
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWENein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.595 Kilogramm
Nettogewicht11.395 Kilogramm
Volume78.736 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424654016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm