EvoFlat WSS, Unten, 53 kW, Typ 2
145G0220
EvoFlat WSS 2StS, Trinkwarmwasser HEX Edelstahl Typ 2, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung
145G0220
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat WSS 2StS, Trinkwarmwasser HEX Edelstahl Typ 2, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 545 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 545 mm |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | EPP |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 575 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 575 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Brazed stainless steel |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat WSS 2-E m. EPP-Wärmedämmhaube |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat WSS |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ja |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 150 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 105 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 53 kW |
| Typ Heizsysteme | DHW only |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11.695 Kilogramm |
| Nettogewicht | 10.495 Kilogramm |
| Volume | 78.736 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |