Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Unten, Typ 3

145G0272

EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: EvoFlat WSA

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Breite mit Gehäuse [mm]600 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]595 mm
Breite Paket [mm]600 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP-Schaumstoff
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
GehäusematerialEPP-Schaumstoff
GehäuseoptionInklusive
Hersteller TWW-RezirkulationspumpeWilo
HerstellernameDanfoss
Höhe mit Gehäuse [mm]600 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]595 mm
Höhe Paket [mm]600 mm
Lotmaterial WÜ HEEdelstahl
Eigenschaften
Wert
Lotmaterial WÜ TWEBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat WSS A1 15 L/min
Mixing circuit - controlThermostat
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]2
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat WSA
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe Paket [mm]150 mm
Typ TWW-RezirkulationspumpeYONOS PARA Z15/7 RK
Zirkulation TWEInklusive

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18.514 Kilogramm
Nettogewicht17 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551311