EvoFlat WSA, Unten, Typ 2
145G0271
EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: EvoFlat WSA
145G0271
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ. |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 600 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 595 mm |
| Breite Paket [mm] | 600 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPP-Schaumstoff |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enthält Akkus | No |
| Gehäusematerial | EPP-Schaumstoff |
| Gehäuseoption | Inklusive |
| Hersteller TWW-Rezirkulationspumpe | Wilo |
| Herstellername | Danfoss |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 600 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 595 mm |
| Höhe Paket [mm] | 600 mm |
| Lotmaterial WÜ HE | Edelstahl |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial WÜ TWE | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat WSS A1 15 L/min |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Normalwohnungsanzahl [max.] | 2 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat WSA |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 150 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 150 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 150 mm |
| Typ TWW-Rezirkulationspumpe | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Zirkulation TWE | Inklusive |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17.514 Kilogramm |
| Nettogewicht | 16 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551304 |