Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Typ 3

145G0210

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: EvoFlat WSA

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
Material DescriptionEvoFlat FSF A3 22,5 L/min
Mixing circuit - controlThermostat
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat WSA
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 3

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.495 Kilogramm
Nettogewicht10.295 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702424653972