EvoFlat WSA, Typ 2
145G0209
EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: EvoFlat WSA
145G0209
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | EvoFlat FSF A3 22,5 L/min |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat WSA |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Station -Typ | Typ 2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10.195 Kilogramm |
| Nettogewicht | 8.995 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653965 |