Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Unten, 49 kW, Typ 2

145G0351

EvoFlat TDv W2, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat TDv W2, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 2
Breite mit Gehäuse [mm]310 mm
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
Höhe mit Gehäuse [mm]443 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionEvoFlat TDv W 2 inkl. Wärmedämmhaube
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite TWEØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat TDV
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]130 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]49 kW
Typ HeizsystemeDHW only
UL-zertifiziertNo
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.039 W/m-K

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.46 Kilogramm
Nettogewicht7.26 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume33.6 Liter
EAN/UPC5702424638665