Danfoss logo
EvoFlat 4.0W-product-category

EvoFlat 4.0W

Die Danfoss EvoFlat 4.0 W Wonungsstation eignet sich besonders für Mehrfamilienhäuser mit zentraler Wärmeerzeugung oder Fernwärme. Die innovative Einheit setzt neue Maßstäbe. Sie besteht aus Funktionsblöcken, die aus einem speziell verstärktem PPS-Verbundwerkstoff hergestellt sind. Das macht die Station extrem leicht und begrenzt die interne Wärmeemission. Die glatte Oberfläche reduziert deutlich die Risiken von Ablagerungen und Verschmutzungen.
Alle Komponenten sind mit neu gestalteten Klick-Verbindungen montiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Stationen mit Rohren und Schraubverbindungen erfordert diese neue Verbindungstecknik während der Montage und Inbetriebnahme kein Nachziehen.

Versorgungsseite(DH)
Die Wohnungsstation ist mit Differenzdruckregler und einem zentralen Schmutzfänger ausgestattet. Ein Sommerbypass hält die Versorgungleitung während des Stillstandes warm. Dies gewährleistet im Sommer eine schnelle Reaktionszeit der Trinkwassererwärmung. Der Bypass wird thermostatisch geregelt.
Warmwasser (DHW)
Für die Abdeckung aller Anforderungen von 37 kW bis 70 kW stehen vier Wärmetauscher-Größen zur Verfügung. Die Evoflat 4.0 M ist mit einem intelligenten Regler ausgestattet, der in Abhängigkeit der Warmwasser-temperatur und Zapfmenge den versorgungsseitigen Durchfluss regelt. Die Station verfügt über einen integrierten Differenzdruckregler auf der Versorgungsseite der Trinkwasser-erwärmung. Somit ist kein hydraulischer Abgleich der Station notwendig. Im Bedarfsfall ist es möglich die Station mit einem TWW-Zirkulationsset zu erweitern.

Features and benefits

  • Geringes Gewicht
  • Einfache Installation, Wartung und Bedienung
  • Langlebiger Verbundwerkstof
  • Minimaler Platzbedarf
  • Minimale Wärmeverluste durch EPP-Dämmhaube
  • Mit Passstück für den Einbau eines Wärmezählers
  • Mit Passstück für den Einbau eines Kaltwasseerzählers
  • Kompatibel mit verschiedenen Wärmequellen (Wärmepumpe, Fernwärme, Biomasse,...)