Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Typ 1, Reglertyp TWE: PM2+P

145G0314

Produkttyp: Akva Vita II, Typ 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungAkva Vita II, Type 1
Breite mit Gehäuse [mm]310 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]306 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialPolypropylene
Höhe mit Gehäuse [mm]463 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]463 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]35.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionAkva Vita II-PM2 Vandvarmer H26 ISOL
Material Description (Short TeAkva Vita, Type 1
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Vita II
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEFlow control
Reglertyp TWEPM2+P
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]210 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]190 mm
Typ WÜ TWWXB06H-1 26
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.5 Kilogramm
Nettogewicht9.5 Kilogramm
Volume35.784 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162511633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm