Danfoss logo
Akva Therm 22

Typ 3

145G0363

Typ 3, 16 bar, 110 °C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite FW1"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrAußengewinde
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungAkva Therm 22 M50 AVTB EXPORT
Breite mit Gehäuse [mm]670 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]628 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPDM
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat TWE-PumpeGrundfos
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
Höhe mit Gehäuse [mm]675 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]675 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Leistung [kW]125.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionAkva Therm 22 M50 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 3
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ22
Nennweite TWEØ22
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Therm 22 (Thermostatic)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp TWEAVTB 25
Station -TypTyp 3
Tiefe mit Gehäuse [mm]380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]365 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]125 kW
Typ TWE-PumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ WÜ TWWXB37M-1 50
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWEJa

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40 Kilogramm
Nettogewicht38 Kilogramm
Volume149.243 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424692674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm