Typ 2
145G0362
Typ 2, 16 bar, 110 °C
145G0362
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart TWE | Außengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 1" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Außengewinde |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | Akva Therm 22 M40 AVTB EXPORT |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 670 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 628 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPDM |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 5.50 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fabrikat TWE-Pumpe | Grundfos |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 675 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 675 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistung [kW] | 95.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | Akva Therm 22 M40 AVTB EXPORT |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 22 (therm), Type 2 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø22 |
| Nennweite TWE | Ø22 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Akva Therm 22 (Thermostatic) |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Thermostatisch |
| Reglertyp TWE | AVTB 25 |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 380 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 365 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 95 kW |
| Typ TWE-Pumpe | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ WÜ TWW | XB37M-1 40 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Zirkulation TWE | Ja |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 Kilogramm |
| Nettogewicht | 38 Kilogramm |
| Volume | 149.243 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424692667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |