Akva Lux II, Typ 1, Reglertyp TWE: PTC2+P
145G0222
Produkttyp: Akva Lux II, Typ 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0222
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart TWE | Außengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | Akva Lux II, Type 1, with cover, without summer bypass |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 310 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 306 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | Polypropylene |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| Differenzdruckregler | Integrated in control valve |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 463 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 463 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Leistung [kW] | 57.0 kW |
| Lotmaterial WÜ TWE | Brazed copper |
| Material Description | AKVA LUX II WATERHEATER TYP1 ISO W/COVER |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 1, w/o bypass |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Akva Lux II |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp TWE | PTC2+P |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 210 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 190 mm |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 26 |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Optional |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 9 Kilogramm |
| Volume | 390.142 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511602 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |