Akva Lux II, Unten, Typ 1
145B2060
Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Akva Lux
145B2060
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | G3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | G3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC |
| Breite Paket [mm] | 580 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | AVPL |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Höhe Paket [mm] | 620 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial WÜ TWE | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | Akva Lux II |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruck + Zonenventil |
| Reglertyp TWE | PTC |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe Paket [mm] | 150 mm |
| TWW-Leistung [kW] | 78 kW |
| Typ WÜ TWW | XB37 |
| UL-zertifiziert | No |
| Weitere Informationen | TWWDirekte HE mit DifferenzdruckreglerRohrisolierungThermoaktuatoren TWA-A NCZonenventil |
| Zirkulation TWE | Extra |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 Kilogramm |
| Nettogewicht | 19.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653712 |