Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II, Typ 3, Reglertyp TWE: PTC2+P

145G0253

Produkttyp: Akva Les II, Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungAkva Les II, StS HEX
Breite mit Gehäuse [mm]310 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]306 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialBlech
GehäuseoptionWhite-lacquered steel sheet
Höhe mit Gehäuse [mm]463 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]463 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]62.0 kW
LotmaterialBrazed stainless steel
Material DescriptionAkva Les II Vandvarmer H60 StS ISO
Material Description (Short TeAkva Les II, Type 3
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Les II
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWEPTC2+P
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]210 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]190 mm
Typ WÜ TWWXB06H+-1 60
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.5 Kilogramm
Nettogewicht9 Kilogramm
Volume35.784 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162511619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm