Danfoss logo
VXe Solo H OP HT komplett wärmegedämmt-product-category

VXe Solo H OP HT komplett wärmegedämmt

Indirekte Hausstation mit einem Heizkreis, für Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser.

Features and benefits

  • Anbindung an LeanHeat Monitor für Überwachung und Fernsteuerung
  • Komplett isoliert mit sehr geringem Wärmeverlust
  • Indirektes System, ein Heizkreis
  • Kundenspezifische Lösungen, speziell angepasst an die geltenden technischen Vorschriften
  • Gewährleistet geringste Rücklauftemperaturen durch eigens für Stationen von Danfoss entwickelte Technologie
  • Fortschrittliche elektronische witterungsgeführte Heizungsregelung und Möglichkeit der Fernsteuerung
  • Leistungen: 25 - 47 kW HE
  • Minimaler Installationsplatzbedarf
  • Primärleitungen sind geschweißt. Alle anderen Rohre und Plattenwärmeübertrager sind aus Edelstahl AISI316/314, Verbindungen mit EPDM-Dichtungen
  • Zinkfreies Messing CuZn39Pb3