VXe Solo H
Indirekte Hausstation mit einem Heizkreis, für Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser.
Features and benefits
- Anbindung an LeanHeat Monitor für Überwachung und Fernsteuerung
- Komplett isoliert mit sehr geringem Wärmeverlust
- Indirektes System, ein Heizkreis
- Kundenspezifische Lösungen, speziell angepasst an die geltenden technischen Vorschriften
- Gewährleistet geringste Rücklauftemperaturen durch eigens für Unterstationen von Danfoss entwickelte Technologie
- Fortschrittliche elektronische witterungsgeführte Heizungsregelung und Möglichkeit der Fernsteuerung
- Rohre und Wärmeübertrager aus Edelstahl, Verbindungen mit EPDM-Dichtungen
- Leistungen: 20 - 30 kW HE, 15 kW FH
- Minimaler Installationsplatzbedarf
- Rohre und Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl AISI 316/314