VX Solo 22 H OP (P330), Typ 3
145G4709
Produkttyp: VX Solo 22 H OP (P330), Typ 3, 16 bar, 120 °C
145G4709
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 1" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 1" |
| Application type | Indirect Heating |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 600 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 545 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPDM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruckregler | Integrated in control valve |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 1037 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1037 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | VX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer |
| Material Description (Short Te | VX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM |
| Name Heizungsregler | ECL 310 / P330 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
| Nennweite FW | Ø22 |
| Nennweite HE | Ø22 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | VX Solo 22 H OP (P330) |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Station -Typ | Typ 3 |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 400 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 385 mm |
| Typ PWÜ Heizung | XB37M-1 50 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 52 Kilogramm |
| Nettogewicht | 50 Kilogramm |
| Volume | 390.142 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162533291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |