Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Typ 1, Name Heizungsregler: AVTB

IS995006

Produkttyp: Termix VX, Typ 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungVX-6 T24 Island P5 50 AVTB 15 - 30-100°C
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]505 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionExtra
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]800 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]750 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionTENGIGRIND VX-6 P6 50
Name HeizungsreglerAVTB
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VX
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEThermostatisch
SCIP-Dossier Nr.e07e68ef-574e-4dea-839c-403044eed2e2
SCIP-Dossier ProduktnameTENGIGRIND VX-6 P6 50
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]430 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]370 mm
Typ PWÜ HeizungT24-1 50 G3/4"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht30 Kilogramm
Nettogewicht29 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560358005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm