Termix VX Snowmelting, Typ 1, Name Heizungsregler: AVTB
IS99501040
Produkttyp: Termix VX Snowmelting, Typ 1, 10 bar, 110 °C, AVTB
IS99501040
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Indirect Heating |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | VX T24 Snow melting m/AVTB 10 |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 565 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäuseoption | Ohne |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 790 mm |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | TENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW |
| Name Heizungsregler | AVTB |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix VX Snowmelting |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Thermostatisch |
| SCIP-Dossier Nr. | 36fa06a7-0148-4bb0-99a3-deca480ed721 |
| SCIP-Dossier Produktname | TENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 400 mm |
| Typ PWÜ Heizung | T24-1 24 G3/4"*20 H |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.01 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.01 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |