Termix VX Snowmelting, Typ 1, Name Heizungsregler: AVTB
144H2687
Produkttyp: Termix VX Snowmelting, Typ 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H2687
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Gewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 1 1/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 1 1/2" |
| Application type | Indirect Heating |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 1150 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäuseoption | Ohne |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1000 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial WÜ HE | Brazed copper |
| Material Description | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Name Heizungsregler | AVTB |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | DN32 |
| Nennweite HE | DN40 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix VX Snowmelting |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Thermostatisch |
| SCIP-Dossier Nr. | cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a |
| SCIP-Dossier Produktname | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 450 mm |
| Typ PWÜ Heizung | XB59M-1 40 G2"*50 H |
| UL-zertifiziert | No |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 Kilogramm |
| Nettogewicht | 89 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561549655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |