Danfoss logo
Compactstation VX

Termix VX Compact 28, Typ 1, Name Heizungsregler: AVTB

144H0890

Produkttyp: Termix VX Compact 28, Typ 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussnennweite FWG1"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE1"
Application typeIndirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungCompactstation VX 28-T
Breite mit Gehäuse [mm]640 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]600 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionOhne
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]5.5 m³/h
Eigenschaften
Wert
Höhe mit Gehäuse [mm]970 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]800 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionCompactstation VX 28-T
Name HeizungsreglerAVTB
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ28
Nennweite HEØ28
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VX Compact 28
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEThermostatisch
SCIP-Dossier Nr.779dbe2a-2e8f-4703-a9f7-06f192e8a2b5
SCIP-Dossier ProduktnameCompactstation VX 28-T
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]522 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]300 mm
Typ PWÜ HeizungT137H-1 40 G1"*20 H
UL-zertifiziertNo
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht70 Kilogramm
Nettogewicht69 Kilogramm
Volume0.144 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706561011473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm