Termix Compact 40 VX, Typ 1, Name Heizungsregler: ECL 110
144H2814
Produkttyp: Termix Compact 40 VX, Typ 1, 16 bar, 110 °C, ECL 110
144H2814
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Außengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 1 1/2" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 1 1/2" |
| Application type | Indirect Heating |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | Compactstation VX 40/40-E |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 1120 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäuseoption | Ohne |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.0 m³/h |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1000 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Material Description | Compactstation VX 40/40-E |
| Name Heizungsregler | ECL 110 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | DN40 |
| Nennweite HE | DN40 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix Compact 40 VX |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| SCIP-Dossier Nr. | 3d6e8e3c-0963-4da9-ac94-444c10d3ef3e |
| SCIP-Dossier Produktname | Compactstation VX 40/40-E |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 450 mm |
| Typ PWÜ Heizung | XB59M-1 50 G2"*50 H |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 Kilogramm |
| Nettogewicht | 90 Kilogramm |
| Volume | 0.504 Kubikmeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561632265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |