Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 3, Name Heizungsregler: ECL 310

144H3371

Produkttyp: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW1"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE1"
Application typeIndirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungCompact 28 VX-FI-PS Type 3
Breite ohne Gehäuse [mm]905 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionOhne
Heating ActuatorAMV20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Höhe ohne Gehäuse [mm]890 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionTermix Compact 28 VX-FI-PS Typ 3
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ28
Nennweite HEØ28
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix Compact 28 VX-FI-PS
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
SCIP-Dossier Nr.f4a89f4f-f591-4af7-8ca7-2fec8425cdfd
SCIP-Dossier ProduktnameCompact 28 VX-FI-PS Type 3
Station -TypTyp 3
Tiefe ohne Gehäuse [mm]400 mm
Typ PWÜ HeizungT137H-1 60 G1"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht60 Kilogramm
Nettogewicht59 Kilogramm
Volume244.776 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706562165120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm