Danfoss logo
DSU-Pro

Stationen, DSU Pro, Biomasse, HT_IN_AT, 100 kW

200B2030

District heating substation, 100 kW, 260 mm insert for energy meter, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-70, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
BeschreibungDistrict heating substation, 100 kW, 260 mm insert for energy meter, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-70, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fernwärmestation VersionBiomasse, HT_IN_AT
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Leistung [kW]100.0 kW
Material DescriptionDSU Pro 100 H I260 ECL310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSU Pro
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Reglertyp HEECL 310
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht1 Kilogramm