Danfoss logo
DSU-Pro

Stationen, DSU Pro, Biomasse, HT_IN_AT, 80 kW

200B2029

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fernwärmestation VersionBiomasse, HT_IN_AT
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Leistung [kW]80.0 kW
Material DescriptionDSU Pro 80 H I190 ECL310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSU Pro
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Reglertyp HEECL 310
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht1 Kilogramm