Stationen, DSU Pro, Biomasse, HT_EM_AT, 30 kW
200B2008
District heating substation, 30 kW, 110 mm insert for energy meter, control valve AVQM 2,5, heat exchanger XB37H-1-20, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
200B2008
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussrichtung | Oben und unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top and bottom |
| Beschreibung | District heating substation, 30 kW, 110 mm insert for energy meter, control valve AVQM 2,5, heat exchanger XB37H-1-20, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fernwärmestation Version | Biomasse, HT_EM_AT |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Leistung [kW] | 30.0 kW |
| Material Description | DSU Pro 30 L I110 ECL310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Stationen |
| Produkttyp | DSU Pro |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Reglertyp HE | ECL 310 |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 1 Kilogramm |