Danfoss logo
 DSS1 MAXI IT 040-040-0000-MD  PN16,200°C

Stationen, DSS1 MAXI, Name Heizungsregler: ECL 310

148L2290

DSS1 MAXI IT 125-125-0000-MD PN16,200°C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussrichtungLeft
Anschlussrichtung PrimärseiteRight
Application typeIndirect Heating
BeschreibungDSS1 MAXI IT 125-125-0000-MD PN16,200°C
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDSS1 MAXI IT 125-125-0000-MD PN16 200°C
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]12 bar
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSS1 MAXI
Reglertyp HEElektronisch

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht520 Kilogramm
Nettogewicht500 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume6823.265 Liter