Stationen, DSS1 MAXI, Name Heizungsregler: ECL 310
148L2286
DSS1 MAXI IT 050-050-0000-MD PN16,200°C
148L2286
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussrichtung | Left |
| Anschlussrichtung Primärseite | Right |
| Application type | Indirect Heating |
| Beschreibung | DSS1 MAXI IT 050-050-0000-MD PN16,200°C |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | DSS1 MAXI IT 050-050-0000-MD PN16 200°C |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 12 bar |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Stationen |
| Produkttyp | DSS1 MAXI |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 240 Kilogramm |
| Nettogewicht | 220 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 3037.855 Liter |