Stationen, DSP1 SMALL, Name Heizungsregler: ECL 310
146B2978
DSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE
146B2978
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussart TWE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top & Top |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Anzahl Heizkreise | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 130 °C |
| Beschreibung | DSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 490 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 490 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.55 bar |
| DeltaP Sekundärseite [bar] [max.] | 0.48 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 1 bar |
| Druck Primärseite [bar] [max.] | 12 bar |
| Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 3 bar |
| Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 0.70 m³/h |
| Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 1.20 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
| Fabrikat TWE-Pumpe | Grundfos |
| Fernwärmestation Version | 16kW, HT, HE , TWE |
| Gehäusematerial | Blech |
| Gehäuseoption | Ja |
| Herstellername | Danfoss |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 1405 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1405 mm |
| Kabel-Isoliermaterial | PU-Hartschaum |
| Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
| Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
| Leistung [kW] | 16.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | DSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE |
| Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
| Nennweite FW | DN20 |
| Nennweite HE | DN20 |
| Nennweite TWE | DN20 |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Stationen |
| Produkttyp | DSP1 SMALL |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 333 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 324 mm |
| Typ Heizungspumpe | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Typ PWÜ Heizung | XB06H-1-16 |
| Typ TWE-Pumpe | UPM3 AUTOL 15-70 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Wärmezähler Fühlertyp | Tauchhülse 6mm |
| Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60 Kilogramm |
| Nettogewicht | 40 Kilogramm |
| Volume | 158.863 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |