Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Stationen, DSP1 MAXI, Name Heizungsregler: ECL 310

861L0888

DSP1 MAXI-PD-01 LT S035

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWgeschweißt
Anschlussart HEFlansch
Anschlussnennweite FW33,7 mm
AnschlussrichtungRight or left
Anschlussrichtung PrimärseiteTop
Anschlussweite HEDN32
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung1
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]1
Application typeIndirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]100 °C
BeschreibungDSP1 MAXI-PD-01 LT S035
Breite mit Gehäuse [mm]1150 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]1150 mm
Breite Paket [mm]1200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]0.51 bar
DeltaP Sekundärseite [bar] [max.]0.19 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]12 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]3.00 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]4.50 m³/h
Enthält AkkusNo
Fernwärmestation VersionPD-01 LT S035
GehäuseoptionNein
HerstellernameDanfoss
Eigenschaften
Wert
Höhe mit Gehäuse [mm]1670 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]1670 mm
Höhe Paket [mm]1900 mm
Kabel-IsoliermaterialPU-Hartschaum
Kategorie DruckgeräterichtlinieI
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-01 LT S035
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWDN25
Nennweite HEDN32
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSP1 MAXI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
Tiefe mit Gehäuse [mm]750 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]750 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
Typ PWÜ HeizungXB12H-1-90
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wärmezähler FühlertypTauchhülse 6mm
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht115 Kilogramm
Nettogewicht115 Kilogramm
Volume1312.725 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162746134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm