Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Stationen, DSP1 MAXI, Name Heizungsregler: ECL 310

861L0886

DSP1 MAXI-PD-11 HT I260

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: DSP1 MAXI

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWgeschweißt
Anschlussart HEFlansch
Anschlussnennweite FW42,4 mm
AnschlussrichtungRight or left
Anschlussrichtung PrimärseiteTop
Anschlussweite HEDN40
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung1
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]1
Application typeIndirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]140 °C
BeschreibungDSP1 MAXI-PD-11 HT I260
Breite mit Gehäuse [mm]1150 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]1150 mm
Breite Paket [mm]1200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]0.69 bar
DeltaP Sekundärseite [bar] [max.]0.19 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]6.00 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]7.10 m³/h
Enthält AkkusNo
Fernwärmestation VersionPD-11 HT I260
GehäuseoptionNein
HerstellernameDanfoss
Eigenschaften
Wert
Höhe mit Gehäuse [mm]1670 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]1670 mm
Höhe Paket [mm]1900 mm
Kabel-IsoliermaterialPU-Hartschaum
Kategorie DruckgeräterichtlinieI
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-11 HT I 260
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWDN32
Nennweite HEDN40
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSP1 MAXI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
Tiefe mit Gehäuse [mm]750 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]750 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
Typ PWÜ HeizungXB59M-1-50
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wärmezähler FühlertypMuffe 1/2 Zoll
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht125 Kilogramm
Nettogewicht125 Kilogramm
Volume1312.725 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162746158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm