Stationen, DSP MOD@, Name Heizungsregler: ECL 310
200B0067
DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C
200B0067
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussrichtung | Oben |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top |
| Application type | Indirect Heating |
| Aufbau | stehend |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 50 °C |
| Beschreibung | DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 3990 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 12 bar |
| Druck Primärseite [bar] [max.] | 16 bar |
| Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 10 bar |
| Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 46.10 m³/h |
| Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 46.10 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| Gehäusematerial | Ohne |
| Gehäuseoption | Nein |
| Herstellername | Danfoss |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 2175 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
| Lotmaterial | Gasketed EPDM |
| Material Description | DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370 |
| Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite HE | DN100 |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Stationen |
| Produkttyp | DSP MOD@ |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 1410 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Wärmezähler Fühlertyp | Tauchhülse 6mm |
| Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Zulassung | CE |
| Zulassungsstandard | CE |