Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Stationen, DSP MOD@, Name Heizungsregler: ECL 310

200B0007

DSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWFlansch
Anschlussart HEFlansch
Anschlussnennweite FWDN65
AnschlussrichtungOben
Anschlussrichtung PrimärseiteTop
Anschlussweite HEDN80
Application typeIndirect Heating
Aufbaustehend
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungDSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Breite ohne Gehäuse [mm]2446 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolyurethan-Hartschaum
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]12 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]16 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]11.60 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]17.50 m³/h
Enthält AkkusNo
GehäusematerialOhne
GehäuseoptionNein
Eigenschaften
Wert
HerstellernameDanfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm]1640 mm
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]16 bar
Nennweite FWDN65
Nennweite HEDN80
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSP MOD@
Reglertyp HEElektronisch
Tiefe ohne Gehäuse [mm]915 mm
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wärmezähler FühlertypTauchhülse 6mm
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE
ZulassungsstandardCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Volume7904.836 Liter