Stationen, DSP MOD@, Name Heizungsregler: ECL 310
200B0004
DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
200B0004
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Gewinde |
| Anschlussart HE | Flansch |
| Anschlussnennweite FW | 2" |
| Anschlussrichtung | Oben |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top |
| Anschlussweite HE | DN65 |
| Application type | Indirect Heating |
| Aufbau | stehend |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 2089 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | Polyurethan-Hartschaum |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 12 bar |
| Druck Primärseite [bar] [max.] | 16 bar |
| Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 16 bar |
| Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 6.28 m³/h |
| Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 9.42 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| Gehäusematerial | Ohne |
| Gehäuseoption | Nein |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Herstellername | Danfoss |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1640 mm |
| Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216 |
| Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | DN50 |
| Nennweite HE | DN65 |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Stationen |
| Produkttyp | DSP MOD@ |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 860 mm |
| Typ PWÜ Heizung | XB12 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Wärmezähler Fühlertyp | Tauchhülse 6mm |
| Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Zulassung | CE |
| Zulassungsstandard | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 5038.768 Liter |