Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Stationen, DSP MOD@, Name Heizungsregler: ECL 310

200B0001

DSP1-MOD@-IB025-025-0000-ML-FR-PN16-0062, 62 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWGewinde
Anschlussart HEGewinde
Anschlussnennweite FW1"
AnschlussrichtungOben
Anschlussrichtung PrimärseiteTop
Anschlussweite HE1"
Application typeIndirect Heating
Aufbaustehend
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungDSP1-MOD@-IB025-025-0000-ML-FR-PN16-0062, 62 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Breite ohne Gehäuse [mm]2020 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolyurethan-Hartschaum
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]12 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]16 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]1.80 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]2.71 m³/h
Enthält AkkusNo
GehäusematerialOhne
GehäuseoptionNein
Eigenschaften
Wert
HerstellernameDanfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm]1640 mm
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB025-025-0000-ML-FR-PN16-0062
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]16 bar
Nennweite FWDN25
Nennweite HEDN25
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSP MOD@
Reglertyp HEElektronisch
Tiefe ohne Gehäuse [mm]790 mm
Typ PWÜ HeizungXB12
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wärmezähler FühlertypTauchhülse 6mm
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE
ZulassungsstandardCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Volume2449.553 Liter