Stationen, DSP 1 MAXI FR, Name Heizungsregler: ECL 310
144G3939
DSP1 MAXI-PD-22 BT- FR 000
144G3939
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | geschweißt |
| Anschlussart HE | Flansch |
| Anschlussnennweite FW | 48,3 mm |
| Anschlussrichtung | Right or left |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top |
| Anschlussweite HE | DN65 |
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung | 1 |
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 100 °C |
| Beschreibung | DSP1 MAXI-PD-22 BT- FR 000 |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 750 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 750 mm |
| Breite Paket [mm] | 1200 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.63 bar |
| DeltaP Sekundärseite [bar] [max.] | 0.22 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 12 bar |
| Druck Primärseite [bar] [max.] | 16 bar |
| Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 3 bar |
| Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 8.20 m³/h |
| Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 15.80 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| Fernwärmestation Version | 22 BT- FR 000 |
| Gehäusematerial | Blech |
| Gehäuseoption | Ja |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Herstellername | Danfoss |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 1670 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1670 mm |
| Höhe Paket [mm] | 1900 mm |
| Kabel-Isoliermaterial | PU-Hartschaum |
| Kategorie Druckgeräterichtlinie | II |
| Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-22 BT- FR 000 |
| Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
| Nennweite FW | DN40 |
| Nennweite HE | DN65 |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Stationen |
| Produkttyp | DSP 1 MAXI FR |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 1150 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 1150 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Wärmezähler Fühlertyp | Muffe 1/2 Zoll |
| Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Zulassung | CE |
| Zulassungsstandard | CE-Kennzeichnung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 180 Kilogramm |
| Nettogewicht | 160 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1312.725 Liter |
| EAN/UPC | 5715162746400 |