Danfoss logo
Stationen, DSP 1 MAXI CEE, Name Heizungsregler: ECL 310-product-details

Stationen, DSP 1 MAXI CEE, Name Heizungsregler: ECL 310

861L1751

DSP1 MAXI-PD-31 LT S100 CEE

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWgeschweißt
Anschlussart HEFlansch
Anschlussnennweite FW60,3 mm
AnschlussrichtungRight or left
Anschlussrichtung PrimärseiteTop
Anschlussweite HEDN65
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung1
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]1
Application typeIndirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]100 °C
BeschreibungDSP1 MAXI-PD-31 LT S100 CEE
Breite mit Gehäuse [mm]750 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]750 mm
Breite Paket [mm]1200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]0.57 bar
DeltaP Sekundärseite [bar] [max.]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]10.00 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]15.80 m³/h
Fernwärmestation Version31 LT S100 CEE
GehäusematerialBlech
GehäuseoptionJa
HerstellernameDanfoss
Eigenschaften
Wert
Höhe mit Gehäuse [mm]1670 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]1670 mm
Höhe Paket [mm]1900 mm
Kabel-IsoliermaterialPU-Hartschaum
Kategorie DruckgeräterichtlinieII
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionFernwärmekompaktstation
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWDN50
Nennweite HEDN65
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSP 1 MAXI CEE
Reglertyp HEElektronisch
Tiefe mit Gehäuse [mm]1150 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]1150 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wärmezähler FühlertypTauchhülse 6mm
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE
ZulassungsstandardCE-Kennzeichnung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1 Kilogramm
Nettogewicht1 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1312.725 Liter
EAN/UPC5715162745854