Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Stationen, DSA1 WALL, 1F-1, 30 kW, Name Heizungsregler: ECL 310

144B5000

DSA 1F-1 WALL

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussnennweite FWDN25
AnschlussrichtungPrimary - Right or left, Secondary - Top
Anschlussrichtung PrimärseiteLinks/Rechts
Anschlussweite HEDN25
AnwendungFernwärme
Application typeIndirect Heating
Aufbauwandmontiert
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]130 °C
BeschreibungDSA 1F-1 WALL
Breite mit Gehäuse [mm]650 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]650 mm
Breite Paket [mm]1200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]12 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]10 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]0.49 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]1.32 m³/h
Enthält AkkusNo
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
Fernwärmestation Version1F-1
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionNein
HerstellernameDanfoss
Höhe mit Gehäuse [mm]1200 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]1200 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe Paket [mm]800 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie§ 4.3
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Leistung [kW]30.0 kW
LotmaterialBrazed copper
LotmaterialKupfer
Material DescriptionDSA 1F-1 WALL
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Materiallegierung WÜ TWE1.4404
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWDN25
Nennweite HEDN20
Nennweite ZirkulationsleitungDN15
Normalwohnungsanzahl [max.]2
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSA1 WALL
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
Tiefe mit Gehäuse [mm]650 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]650 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
Typ HeizungspumpeAlpha 2L 25-60
Typ PWÜ HeizungXB37L-10
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWENein
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht60 Kilogramm
Nettogewicht40 Kilogramm
Volume272.237 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162743362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm