Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Typ 2

145F0610

Typ: VXe Solo HWS (A237), Typ 2, 16 bar, 120 °C
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: VXe Solo HWS (A237)

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussrichtungUnten
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungVXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Leistung [kW]30.0 kW
Lotmaterial WÜ HEBrazed copper
Material DescriptionVXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVXe Solo HWS (A237)
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310 + pump
Station -TypTyp 2
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 40
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht39 Kilogramm
Nettogewicht37 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume173.91 Liter
EAN/UPC5702424590406