Danfoss logo
VX Solo II HWS

VX Solo II HWS (A337), Typ 1

145F4154

Produkttyp: VX Solo II HWS (A337), Typ 1, 16 bar, 110 °C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungVX-Solo II HWS ECL310/A337 Typ 1, mit Abdeckhaube
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]525 mm
Breite Paket [mm]840 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heizleistung [kW]20 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]861 mm
Höhe Paket [mm]420 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Leistung [kW]20.0 kW
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A337 TYP1 KR+
Material Description (Short TeVX Solo II HWS (A337), TYPE 1
Name HeizungsreglerECL 310 / A337
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVX Solo II HWS (A337)
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310 / A337
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]365 mm
Tiefe Paket [mm]620 mm
TWW-Speicherkreis – PumpenherstellerGrundfos
TWW-Speicherkreis – PumpentypUPM3 Auto 15-70 130
TWW-Speicherkreis – RegelungECL 310 + Pump
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 26
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Weitere InformationenAbdeckhaube

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40 Kilogramm
Nettogewicht38 Kilogramm
Volume225.781 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5714279483543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm