Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Stationen, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.4.2, 35 kW

146B5638

Standard_DH_DE_7.4.2_1xHE_plus_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter(only HE), primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussnennweite FWG1"
AnschlussrichtungLeft
Anschlussrichtung PrimärseiteTop & Bottom
Anschlussweite HERp1"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung1
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]1
Application typeIndirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
Aufbauwandmontiert
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]130 °C
BeschreibungStandard_DH_DE_7.4.2_1xHE_plus_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter(only HE), primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Breite mit Gehäuse [mm]970 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]970 mm
Breite Paket [mm]1200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]0.59 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]20 bar
DifferenzdruckreglerAVPB
Druck Primärseite [bar] [max.]25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]0.63 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]1.50 m³/h
Enthält AkkusNo
Fernwärmestation VersionStandard DE, 7.4.2
Fußbodenheizkreis – PumpenherstellerGrundfos
Fußbodenheizkreis – PumpentypUPML Auto 25-95 180
GehäusematerialEPP
Eigenschaften
Wert
HerstellernameDanfoss
Höhe mit Gehäuse [mm]1326 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]1326 mm
Höhe Paket [mm]620 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie§ 4.3
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Leistung [kW]35.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB035-H2WPDE
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Mixing circuit - controlHRB25-6,3/AMB162
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWDN20
Nennweite HEDN25
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSA 1 MINI Standard
Reglertyp HEElektronisch
Stromstärke [A] [max.]2.0 A
Tiefe mit Gehäuse [mm]482 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]482 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
TWW-Speicherkreis – RegelungElektronisch
Typ PWÜ HeizungXB12M-1-20
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wärmezähler FühlertypDirekt
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht70 Kilogramm
Nettogewicht50 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume651.482 Liter
EAN/UPC5715162740781