Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Typ 1, Name Heizungsregler: AVTB

144B3919

Produkttyp: Termix VX, Typ 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix VX-1 Split inkl. Pumpe UPM3, AVTB und Rohrisol.
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]505 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionExtra
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]800 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]750 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
Name HeizungsreglerAVTB
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VX
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruckregler
SCIP-Dossier Nr.9d1a156b-e7d0-4231-85c3-5c92ad65c46a
SCIP-Dossier ProduktnameVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]430 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]360 mm
Typ PWÜ HeizungT24-1 16 G3/4"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht30 Kilogramm
Nettogewicht29 Kilogramm
Volume195.008 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560898013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm