Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Typ 1, Name Heizungsregler: ECL 310

144H3141

Produkttyp: Termix Compact 28 VX-FI, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW1"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE1"
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungDistrict heating substation for indirect heating with electronic control.
Breite ohne Gehäuse [mm]905 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionOhne
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Höhe ohne Gehäuse [mm]890 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ28
Nennweite HEØ28
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix Compact 28 VX-FI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEExternal control
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWENo Controller
SCIP-Dossier Nr.be4e4b83-e47a-4adb-aabe-c991470124ef
SCIP-Dossier ProduktnameCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Station -TypTyp 1
Tiefe ohne Gehäuse [mm]400 mm
Typ PWÜ HeizungT137H-1 26 G1"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht60 Kilogramm
Nettogewicht59 Kilogramm
Volume322.18 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706561964496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm