Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924

Termix VVX-I FI, Typ 1-1, Name Heizungsregler: ECL 210, Reglertyp TWE: IHPT

144H0083

Produkttyp: Termix VVX-I FI, Typ 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Termix VVX-I FI

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix VVX-I 1-1 mit ECL Comfort 210/A237*
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionExtra
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Höhe mit Gehäuse [mm]800 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]800 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Lotmaterial WÜ HEBrazed copper
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-I FI 1-1 XB06HP/XB06HP
Name HeizungsreglerECL 210
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VVX-I FI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch + Differenzdruckregler
Reglertyp TWEIHPT
SCIP-Dossier Nr.4f50826d-53ab-415d-aee6-38faf75b0001
SCIP-Dossier ProduktnameTermix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO
Station -TypTyp 1-1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]430 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]375 mm
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 16 G3/4" HP
Typ WÜ TWWXB06H-1 26 G3/4" HP
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEExtra

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht30 Kilogramm
Nettogewicht29 Kilogramm
Volume0.159 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560900952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm